Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1430 - Weld bushing tip ignition, with internal thread (DIN 32501-5; ~ISO 13918 IT), steel, copper plated
Bill of material
BN 1430 1207911 weld bushing M3x20
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 32501-5
BNNORM2
~ISO 13918 IT
BNMAT
material
Steel
BNSURFACE
Surface
copper plated
D1
Diameter ±0.1
mm
D2
Thread
L1
Length +0.6/0
mm
L2
~
mm
B
+0.5/0
mm
E2
min.
mm
D3
Diameter ±0.2
mm
D4
Diameter ±0.08
0.75 mm
L3
Diameter ±0.05
0.80 mm
H
mm
Введите значение для H
mm
cm
inch
ft
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей