Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
BN
明细表
BN-6S10P
MODEL
型号
BN
BORE
缸径
M
材质
S : 金属(不锈钢)
HOLE
孔尺寸
Ø
TYPE
型号
P : 直进(点型)
INFOTEXT
产品信息
产品信息
L1
21 mm
L2
14.0 mm
H
10 mm
N
7.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    CKD
    BNB
    SMC
    KN - Nozzle With Male Thread
    CKD
    BNE
    CKD
    GWS*-* - 单侧直管型
    SMC
    AC-D - Air Filter + Regulator + Lubricator
    SMC
    AC_D-D - With Attachment
    CKD
    P1100-W/P4100-W/P8100-W
    CKD
    SAL
    CKD
    CXU10-CHV
    SMC Corporation
    KN-R - 带外螺纹喷嘴
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型