카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
CGM-1060-SM-MCM-09
Bill of material
CGM-1060-SM-MCM-09
PN
Part Number
CGM-1060-SM-MCM-09
DESC
Description
MCX Male to SMA Male Adapter, DC-6 GHz
FL
Freq Low
DC GHz
FH
Freq High
6 Ghz
IL
Insertion Loss
0,5 dB
VSWR
1,2
INTERFACE1
Interface 1
SMA
GENDER1
Gender 1
Male
INTERFACE2
Interface 2
MCX
GENDER2
Gender 2
Male
BM
Body Material
Brass
BF
Body Finish
Gold
ROHS
RoHS Compliant
Yes
PA
Part Availability
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드