Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 132
HELP_VARIABLE
Company
Tata Steel
Description
CH - Catnic Cavity Wall Lintels
Bill of material
CH90/125 x 2400mmarchitecture300
PC
Product Code
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
SL
Standard Lengths
H
Nominal height h
157 mm
WC
Wall Construction
Cavity Wall
OL
Outer Leaf
100 - 105 mm
C
Cavity
mm
IL
Inner Leaf
mm
LD
Loading Details
Heavy Duty
L
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    COSMO
    Typ 33 K - Kompaktheizkörper
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)