Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Con. in linea V-AC con led e ponte raddrizzatore per bobine P-PN - Connettori in linea con cavo
Lista materiale
125-903-2
MOD
mm
DESCRIZIONE
Descrizione
Cavo precablato con raddrizzatore di tensione
COLORE
Colore
Nero
TENSIONEDILAVOR
Tensione di lavoro
6V - 230 V AC/DC
LUNGHEZZACAVO
lunghezza cavo
mm
TRATTENIMENTOCA
Trattenimento cavo
-
FORZADISERRAGGI
Forza di serraggio
0.3Nm
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD