Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
DSTL
Bill of material
DSTL-M-20SE-06050NNNNN0NN
MODEL
Model No.
DSTL
BEARING
Bearing
M : Metal bush bearing
BS
Body size
AC
Applicable controller
S : ESC3
MMD
Motor mounting direction
E : Straight mounting
LEAD
Lead
STROKE
Stroke
SWITCH
Switch
RC
Relay cable
CMM
Controller mounting method
ICL
IO cable length
OPTION
Option : End plate material
POS
Pos
INFOTEXT
Product Info
Product Info
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen