Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
e-bpw05_75 - 滚子轴承随动器
明细表
E-BPW55-d5-PP
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
国标材质
MAT2
相当材质
DD
d
mm
MFQ
密封圈
D
16 mm
B1
12 mm
B1TOL
B1公差
0/-0.18
B
11 mm
AA
a
12.0 mm
RR
r
0.52 mm
DD1
油孔d1
1.5 mm
C1
带保持架C(KN)
2.84 KN
C01
带保持架Co(KN)
2.65 KN
C2
全滚针C(KN)
6.46 KN
C02
全滚针Co(KN)
7.84 KN
F0
轨迹表面负荷容量球面型外圈(KN)
1.08 KN
N1
带保持架
25000 1/min
N2
全滚针
10500 1/min
MG1
带保持架
14.5 g
MG2
全滚针
15.1 g
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型