目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 156-00661
HellermannTyton
Cable ties and fixings
2-Piece Fixing Ties
with Edge Clip
1.0 - 3.0 mm panel thickness, side fixing
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/2_piece_fixing_ties/with_edge_clip/1_3_side_fixing/edgeclip_family_5a_new.prj},{NB=156-00661(10)},{IDNR=156-00661},{LAENGEL=200.0},{LAENGEL2=12.0},{BREITEW2=14.0},{BREITEW=4.60},{HOEHEH2=15.50},{HOEHEH=1.30},{VPI=500},{BUENDELMAX=45.0},{BUENDELMIN=4.0},{MINDESTHALT60=225},{BLECHSTAERKEMIN=1.0},{BLECHSTAERKEMAX=3.0},{QUANTITYMIN=500},{PRA=11},{POSITION=P08 B05 P025},{B2=10,15,20,25,30,35,40,45},{MANUFACTURE19=T50ROSEC5A-W-PA66W-BK},{MODELINFO=Erstellen},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +85 °C},{MATERIAL=Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)},{FARBE=Schwarz (BK)},{ORIGIN=DE},{PPATH=../../../../_parts_pool/1_08_befestigungsbinder/assemblies/p08_b05_asmtpl.prj},{MATERIALKAB71=Polyamide 6.6, UV-resistant (PA66W)},{BLECHDICKE=},{VERSION=1.000},{B1=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
EC5A-Series
Bill of material
HellermannTyton 156-00661
IDNR
Identification
156-00661
156-00661
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
T50ROSEC5A-W-PA66W-BK
T50ROSEC5A-W-PA66W-BK
VERSION
Version
Auslieferungszustand
Einbauzustand
Auslieferungszustand
Einbauzustand
B1
Bundle
0
0
mm
LAENGEL
Length L
200.0
200.0
mm
LAENGEL2
Length L2
12.0
12.0
mm
BREITEW2
Width (W2)
14.0
14.0
mm
BREITEW
Width (W)
4.60
4.60
mm
HOEHEH2
Height (H2)
15.50
mm
HOEHEH
Height (H)
1.30
1.30
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C bis +85 °C
-40 °C bis +85 °C
VPI
Verpackungsinhalt
500
500
Stk.
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
45.0
45.0
mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
4.0
4.0
mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
225
225
N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
1.0
mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
3.0
mm
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 UV-resistant (PA66W)
Polyamide 6.6 UV-resistant (PA66W)
FARBE
Colour
Black (BK)
Black (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
500
500
ORIGIN
Country of Origin
DE
DE
URL1
Deeplink
Deeplink
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求