카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
EES-3 - Lowered nitrided cylindrical head ejector
Bill of material
EES-3- 1.5 x 125
IDNR
Ident number
TYP
EES-3
D2
3 mm
D3
6 mm
K
3 mm
D1
L
mm
L1
mm
ESECUZIONE
Exstruder
Rettificato, lappato
MATERIALE
Material
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
DUREZZA
Hardness
Surface 950-1100 Vickers Head 45 +/- 5 HRC
RER
Resistance to tempering
500°C-550°C
RET
Resistance to tensile stress
1300/1450 N/mm²
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드