카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23220. - Supporting Elements
Bill of material
EH 23220.0400 Supporting Element
BESTNR
Ref. No.
EH 23220.0400
SK
supporting force max.
6 kN
G
weight
710 g
AW
supporting way
mm
값 입력 AW
supporting way
mm
cm
inch
ft
SYSTEM
System
V70/L12/L16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드