Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23250. - Mors de serrage à coin lisses / striés, M8
Nomenclature
23250.0501 Mors de serrage à coin
BESTNR
Référence
AUS
Version
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
D1
Filetage
M 8
L1MIN
L1 min.
27 mm
L1MAX
L1 max.
31 mm
L2
25 mm
B1
29 mm
B2
21 mm
B3
44 mm
H1
15 mm
H2
2.5 mm
H3
6.4 mm
G
Poids
200 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés