您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 盛菱
Created: 15.07.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
盛菱
ELCSS16L-B2.5-30
盛菱
电动执行器
ELCS 电动缸
ELCSS系列
Powered by
CAD模型選擇
{seln/electric_actuators/elcs_electric_cylinder/elcss_series/elcss_lr_asmtab.prj},{NB=ELCSS16L-B2.5-30},{SI=16},{MD=L},{MT=N},{SCT=B},{SCP=2.5},{ST=30},{BR=N},{CO=N},{CT=N},{CL=N},{LINK=http://www.dg-sl.com},{PPATH=assem/elcss_lr_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
盛菱
描述
ELCSS_L/R系列 - 电动缸/滑台型/电机折返
明细表
ELCSS16L-B2.5-30
MODEL
型号
ELCSS16L-B2.5-30
ELCSS16L-B2.5-30
SI
尺寸
16
16
mm
MD
电机方向
L: 左折返式
R: 右折返式
L: 左折返式
R: 右折返式
MT
电机
无标记: 闭环步进电机
NE: 开环步进电机
TS: 驱控一体闭环步进电机
SV: 伺服电机
无标记: 闭环步进电机
NE: 开环步进电机
TS: 驱控一体闭环步进电机
SV: 伺服电机
SCT
丝杆类型
B: 滚珠丝杆
B: 滚珠丝杆
SCP
丝杆导程
2.5
05
10
2.5
05
10
mm
ST
行程
30
50
75
30
50
75
mm
BR
锁紧 (刹车)
无标记:无锁紧 (无刹车)
S: 断电锁紧
无标记:无锁紧 (无刹车)
S: 断电锁紧
CO
驱动器
无标记:无控制器/驱动器
QA: 脉冲型
QB: 总线型 RS485
QC: 总线型 EtherCAT
无标记:无控制器/驱动器
QA: 脉冲型
QB: 总线型 RS485
QC: 总线型 EtherCAT
CT
电缆种类
无标记: 标准电缆
无标记: 标准电缆
CL
电缆长度
无标记:无电缆
无标记:无电缆
HHW
水平搬运重量
35.00
35.00
kg
VHW
垂直搬运重量
8.00
8.00
kg
THR
压触推力
51~185
51~185
N
MAS
最大速度
100
100
mm/s
WE
重量
0.79
0.79
kg
LINK
网站
http://www.dg-sl.com
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求