Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
ER EC - Ventilatoreinsatz
Bill of material
0084.0360
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
SA010ID04
Manufacturer’s name
MAICO
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20220523
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
https://www.maico-ventilatoren.com/
SA810ID06
GTIN number
4012799843603
SA810ID10
Description text
Ventilatoreinsatz ER EC für Unterputzgehäuse ER GH, Fördervolumen 30 m³/h / 60 m³/h
SA100ID04
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät dezentral, Abluft (raumweise)
SA110ID04
Geräteart
ohne Wärmerückgewinnung
SA200ID03
Wärmerückgewinnung
ohne Wärmerückgewinnung
SA300ID03
Gehäuse-Werkstoff
100
SA350ID03
Mounting
Wandeinbau
SA400ID03
Wärmequelle
keine Wärmequelle
SA700ID04
Produktname
ER EC RF17 mit ER-A
SA700ID05
Maximaler Volumenstrom Zuluft
100 m³/h
SA700ID07
Minimaler Volumenstrom Zuluft
20 m³/h
SA700ID08
max. Volumenstrom Abluft
60.00 m³/h
SA700ID10
min. Volumenstrom Abluft
30.00 m³/h
SA700ID11
Elektrische Leistungsaufnahme
0.005 kW
SA700ID15
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
SA700ID16
Spannung (Grundgerät)
230 V
SA700ID17
Frequenz
50 Hz
SA700ID20
Maximale Umgebungstemperatur
40 °C
SA700ID21
max. Schalldruckpegel am Gerät
36.00 dB(A)
SA700ID33
Syphon
nein
SA700ID34
Kondensatwanne
nein
SA700ID45
mittlere spezifische elektrische Leistungsaufnahme
3 W/(m³/h)
ARTNR
Item number
0084.0360
CTN
Customs Tariff Number
84145100
LODLEVEL
LOD Level
POS
Position
FV
Delivery
20 / 30 / 40 / 60 / 100 (Je nach Abdeckungsvariante Stufen variabel einstellbar. ER-A: Stufe 1 = 30 , Stufe 2 = 60 . ER-AK/ER-AB: Stufe 1 und Stufe 2 = 20/30/40/60/100 einstellbar. ER-AH: Stufe 1 = 20/30/40 , Stufe 2 = 60/100 einstellbar.) m3/h
D
Number of revolutions
500 / 800 / 1.050 / 1.250 / 1.800 1/min
L
Air direction
Vent
DS
Speed ​​controllable
S
Voltage
Alternating current
LS
Input
2 / 2,5 / 3 / 5 / 17 W
SZ
Protection
IP X5
NZ
Mains supply
4 x 1.5 mm²
SM
Of system
decentralized
F
Colour
black
G
Mass
0.64 kg
FK
Filter class
ISO Coarse 30 % (G2)
A
Discharge
side / rear
BR
Width
250 mm
H
Height
250 mm
T
Depth
150 mm
SD
SPL
15 / 16 / 23 / 35 / 48 (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m²) dB(A)
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
0084.0360
SA810ID04
Datanorm number
0084.0360
SA250ID03
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
SA450ID03
Frostschutz
ohne Frostschutz
SA500ID03
Ausführung
Standardausführung
SA550ID03
Luftleitungsanschlüsse
vertikal
SA560ID03
Aufstellung
innen
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models