您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
EUH6M-L2-50-BC-57M-C3-M5
CHELIC
电动执行器
标准螺杆滑台
EUH6M
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/electric_actuator/standard_ball_screw_actuator/euh6m/euh6m_57m_asmtab.prj},{NB=EUH6M-L2-50-BC-57M-C3-M5(TS3617N3E8,0)},{MODEL=EUH6M},{BSB=T-Standard MIT},{BSL=2},{S=50},{POS=0},{MP=BC},{MB=TS3617N3E8},{HS=C},{LS=3},{INH=-M5},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/euh6m_57m_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CHELIC
描述
EUH6M-57M - 螺杆驱动
明细表
EUH6M-L2-50-BC-57M-C3-M5
MODEL
机种
EUH6M
BSB
螺杆厂牌
标准台制
BSL
螺杆导程
2mm
5mm
10mm
20mm
2mm
5mm
10mm
20mm
mm
S
有效行程
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
mm
POS
位置
mm
Enter value for POS
位置
mm
cm
inch
ft
確定
MP
马达位置
BC: 马达外露
BM: 马达下折
BR: 马达右折
BL: 马达左折
BC: 马达外露
BM: 马达下折
BR: 马达右折
BL: 马达左折
MB
马达厂牌
TS3617N3E8
PK245-01A
103H5209-0440
TS3617N3E8
PK245-01A
103H5209-0440
HS
原点感应器
C: 马达侧
D: 反马达侧
E: 无
C: 马达侧
D: 反马达侧
E: 无
LS
端点感应器
3: 1只
4: 2只
5: 无
3: 1只
4: 2只
5: 无
INH
本体固定孔
M5: 下锁式
空: 上锁式
M5: 下锁式
空: 上锁式
NOTE
马达尺寸注释
马达长度会依各品牌而异,请依型录尺寸为主
L
滑台总长
251
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求