피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS FN 3540 454992 PolyGrip Blindniet Flachrundkopf A2/A2 4x17 KL 7-11
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
PolyGrip®
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/polygrip/gesipa_fn_3540.prj},{NB=SFS FN 3540 454992 PolyGrip Blindniet Flachrundkopf A2/A2 4x17 KL 7-11},{IDNR=},{ARTNR=454992},{NAME=4x17 (6731023) KL 8,5-13},{MAT=Rostfrei A2, Dorn: rostfrei A2},{ONR=6731023},{D1=4.0},{L=17.0},{KL=7-11},{D2=8.0},{DM=2.80},{K=1.0},{SCHK=2650},{ZK=3600},{VERP=500},{PR=23.40},{PR2000=17.60},{CNSAVOID=0},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
FN 3540 - GESIPA PolyGrip Blindniete Flachrundkopf A2/A2
Bill of material
SFS FN 3540 454992 PolyGrip Blindniet Flachrundkopf A2/A2 4x17 KL 7-11
IDNR
Ident number
ARTNR
Order number
454992
454992
MAT
Material
Rostfrei A2, Dorn: rostfrei A2
ONR
Orig.-Nr.
6731023
6731023
D1
Diameter
4.0
4.0
mm
L
Length
17.0
17.0
mm
KL
Clamping length
7-11
7-11
mm
D2
Diameter
8.0
8.0
mm
DM
Diameter
2.80
2.80
mm
K
Head height
1.0
1.0
mm
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
500
500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FN 3518 - GESIPA Blindniete Senkkopf A2/A2
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 4537 - Blind rivets Standard, large head (POP® TAPD BSLF), aluminum EN A...
Bossard Catalog
31.10.2023
FN 3594 - GESIPA Blindnietmuttern Kleinkopf 6Kt A4
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
FN 3588 - GESIPA Blindnietmuttern flachrund 6Kt A2
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 3328 - Blind rivets Standard, dome head (POP® AD...ABS; ~DIN 7337 A; ~IS...
Bossard Catalog
16.05.2024
FN 3832 - GESIPA Blindnietmutter flru 6Kt Stahl ZiNi
SFS Group Schweiz AG
15.06.2023
FN 3507 - GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 25566 - Blind rivet nuts small countersunk head, knurled shank, open end...
Bossard Catalog
28.02.2024
RSK 90 - Blind-rivet nut, knurled shank, type RSK
KVT Fastening
22.12.2023
D20.02 - Multirange blind rivet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Modèle 419720 - Rivet tête plate tout inox
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청