BL050-7-5
TOHO-DAISHIN IND.CO.,LTD.
BOXLIFT
BOXLIFT
Distance 75
Powered by
CAD模型選擇
{toho/boxlift/boxlift/distance_75/for_500kg.prj},{NB=BL050-7-5},{CNSORDERNO=BL050-7-5},{H1=75},{W=500},{L=500},{W1=400},{L1=400},{H=220},{VAC=9},{B=280},{C=280},{X=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
TOHO-DAISHIN IND.CO.,LTD.
Description
For 500kg
Bill of material
BL050-7-5
CNSORDERNO
Order number
BL050-7-5
BL050-7-5
H1
Distance for going up
75
mm
W
Length
500
500
mm
L
Length
500
500
mm
W1
Length
400
400
mm
L1
Length
400
400
mm
H
Length
220
mm
VAC
Volume of air consume
9
NI
B
Length
280
mm
C
Length
280
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
420G
Hammer Caster
13.09.2022
Show more
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求