Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Flexicon
Description
FSS - Stainless steel (316L) annularly corrugated conduit
Bill of material
FSS20
CNSORDERNO
order number
NS
Nominal Size
mm
RL
Reel Length
25 m
OD
Outside diameter
mm
ID
Inside diameter
mm
RSA
Min Inside Bend Radius - Static Applications
mm
RMA
Min Inside Bend Radius - Moving Applications
mm
CNSMAT
Material
Stainless steel (316L)
INFO
HTML (online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés