Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 556 - Breather caps
Bill of material
Verschlussschraube GN556-30-G3/8
ARTNR
GN556-30-G3/8
D1
30 mm
D2
Thread
G3/8
D3
29 mm
D4
3 mm
D5
9 mm
L1
9 mm
L2
33 mm
T
5 mm
WEIGHT
Weight
0.0180 kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели