Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 883 B - Breather valves, Type B, high design, with stainless steel cap
Bill of material
Entlueftungsventil GN883-G1/4-160-B-MS
ARTNR
D1
Thread
ODMIN
Opening pressure min.
mbar
ODMAX
Opening pressure max.
mbar
D2
mm
D3
12.5 mm
E2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
SW
mm
LD
ca. air passage
1.8 l/min.
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84818079
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型