Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 11
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 884 A - Breather filters, Type A, low design
Bill of material
Belueftungs- / Entlueftungsfilter GN884-G1/4-A-MS
ARTNR
D1
Thread
D2
mm
E1
mm
L1
mm
L2
mm
SW
mm
LD
ca. air passage 0.2 bar
46 l/min.
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84818079
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)