Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPHB301 - Series
Bill of material
GPHB301-0302AXXXC1SA(A=6,B=3,E=1.5)
CNSTYPECODE
Order code
GPHB301-0302AXXXC1SA(A=6,B=3,E=1.5)
PIN
No.of Pins per Row
A
Dimension:A
mm
Wert eingeben für A
Dimension:A
mm
cm
inch
ft
B
Dimension:B
mm
Wert eingeben für B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
E
Dimension:E
mm
Wert eingeben für E
Dimension:E
mm
cm
inch
ft
XX
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
M
Dimension:M
5.08 mm
L
Dimension:L
7.62 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen