Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Walther Flender
Descrizione
GT4 14M 40 - Zahnriemen PowerGrip GT4 14M/40
Lista materiale
GT4 14M 40
ARTIKELID
Artikelnummer
GT4 14M 40
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Zahnriemen PowerGrip GT4 14M/40
BELTPRO
Riemenprofil
Powergrip GT4
DIVISION
Teilung
14 mm
EFFECTIVELENG
Wirklänge
966 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
40 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
Wirklänge GT4 14M 40
MATERIAL
Material
EPDM
DRAWSTRING
Zugstrang
Glasfaser
NUMTEETH
Zähnezahl
69-490
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
10 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
6 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
212,5 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/synchronous-belts-power-transmission/powergrip-gt4/powergrip-gt4-neoprene-synchronous-belts/
BERECHTOOLURL
Berechnungstool
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/belt-drive-navigator/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=en
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD