Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
GWJS*-0 - 異徑直型
明細表
GWJS34-0
MODEL
機種型號
BOREA
適用軟管外徑φA側
mm
BOREB
適用軟管外徑φB側
3.2 mm
L
28.5 mm
B1
mm
B2
12.5 mm
C1
mm
C2
mm
MBS
最小孔徑
2.2 mm
ESA
有效剖面積
2.5 mm^2
WEIGHT
重量
g
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
    CKD
    GWJL*-* - 單口L型
    CKD
    GWJL*-*-L - 長型L型
    CKD
    GWJT3-* - 雙口雙叉
    CKD
    GWJS3-*-M - 內牙直型
    CKD
    GWJT3-*-D - D型雙叉
    CKD
    GWJY*-0 - Y形チーズ
    CKD
    GWP*-B - 盲栓
    CKD
    GWJT3-0 - チーズ
    CKD
    GWJS3-0 - 直型
    CKD
    GWJS3-0-X - 隔壁
    CKD
    SC3W
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型