Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Holder System Magnetic Grippers SGM-HP/-HT - HTS-A3 AP SGM 30/40
Bill of material
SCHMALZ 10.01.17.00378 HTS-A3 AP SGM 30/40
NAME
Name
10_01_17_00378
NNCUSTOM
HTS-A3 AP SGM 30/40
NTCUSTOM
Haltersystem
NBCUSTOM
HTS-A3 AP SGM 30/40
LINACUSTOM
HTS-A3 AP SGM 30/40
ARTNR
Order number
10.01.17.00378
C114
B
26 mm
C127
d
4.6 mm
C121
D
28.5 mm
C117
H
9.9 mm
C115
H1
49.3 mm
C116
H2
5.2 mm
C622
H3
26.4 mm
C111
L
86 mm
C628
X1
74 mm
C625
Y1
12 mm
C613
Material
Aluminium
C575
Weight
175 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés