Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
CY.PAG
Description
ISO 15552 Cylinders - Profiled Ø32-125
Bill of material
CAX050S0001CST
OLDCODE
Old code
SER
Series
CAX
DI
Diameter
TYP
Type
S
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
RP
Rod position
mm
Введите значение для RP
Rod position
mm
cm
inch
ft
VERS
Version
ST
Seals type
VAR
AISI 316 stainless steel piston rod
VAR1
AISI 304 stainless steel piston rod
VAR2
Hard wiper in polyester
VAR3
Low friction lubricant
VAR4
Cylinder without piston rod nut
VAR5
Silicone based lubricant SILFLUORCARGEL 8600
VAR6
UH - FDA compliant lubricant for food industry
VAR8
Atex
VAR9
Low temperature
VAR10
Low friction
VAR11
Piston rod extension
PRE
Piston rod extension
mm
PMIN
Minimum value for Rod Lock
mm
NOTE
Note
Информация
Click here for Rod Lock
RA
Rod accessories
FA
Front accessories
FAROT
Front accessories rotation
°
RA2
Rod accessories side 2
FA2
Front accessories side 2
FA2ROT
Front accessories side 2 rotation
°
MEDACC
Intermediate accessories
MEDROT
Intermediate accessories rotation
°
MEDPOS
Intermediate accessories position
REA1
Rear accessories 1
REA1ROT
Rear accessories 1 rotation
°
REA2
Rear accessories 2
REA3
Rear accessories 3
D1
ØD1
mm
KK
A
mm
B
ØB
mm
VD
mm
VA
mm
L2
mm
RT
BG
mm
L3
mm
TG
mm
EE
PL
mm
WH
mm
L8
mm
E
mm
CH1
mm
CH2
mm
CH3
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    CY.PAG
    ISO 15552 Cylinders - Tie Rods Ø32-125
    CY.PAG
    ISO 6432 Mini-Cylinders - Standard Series Ø8-25
    CY.PAG
    Male Hinge (MP4) - Aluminium
    CY.PAG
    Rod End - Zinc coated steel
    CY.PAG
    Female Hinge (MP2) - Aluminium
    CY.PAG
    Clevis With Lockable Pin - Zinc coated steel
    CY.PAG
    Male Hinge With Spherical Bearing (MP6) - Aluminium
    CY.PAG
    Steel Female Hinge (MP2) - Steel
    CY.PAG
    ISO 15552 Cylinders - Easy Line Ø32-100
    CY.PAG
    Guiding Unit For ISO 15552 Cylinders - Type H ø32-100
    CY.PAG
    Pivot Pin, Spherical Bearing (AA6) - Zinc coated steel
    CY.PAG
    ISO 15552 Cylinders C1D - Ø32-125
    CY.PAG
    ISO 15552 Cylinders - Ø160-200
    Festo
    DSBC - Standard cylinder
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей