您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
JFSD6-3030L-100
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材5
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/blind/jfsd_asmtab.prj},{NB=JFSD6-3030L-100},{MATAF=A6N01SS-T5},{STAF=Alumite Treatment},{MATDJ=316 Stainless Steel or Equivalent},{MATEN=316 Stainless Steel or Equivalent},{MATS=304 Stainless Steel},{NO=6-3030},{JC=L},{L=100},{FR=HSF6-3030},{DJ=HDJHSN6},{A=30},{WR=For M5},{ALT1=},{D=16.500},{D2=11.100},{DD=15.000},{M=8.000},{LL=24.000},{NO1=6},{CPD=4.700},{CPP=3.650},{PPATH=jfsd_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
JFSD - 带接头零件型材-先装双接头型
明细表
JFSD6-3030L-100
PN
型号
JFSD6-3030L-100
JFSD6-3030L-100
MATAF
铝合金型材材质
A6N01SS-T5
STAF
铝合金型材表面处理
阳极氧化处理
MATDJ
后装双接头材质
相当于SUS316
MATEN
后装双接头-偏心材质
相当于SUS316
MATS
后装双接头-内六角螺栓材质
SUS304
NO
No.
6-3030
6-3030
JC
接头附件
仅左侧面
两侧端面
仅左侧面
两侧端面
L
L 指定单位0.5mm
mm
Enter value for L
L 指定单位0.5mm
mm
cm
inch
ft
確定
FR
框架
HSF6-3030
HSF6-3030
DJ
带接头零件型材-先装双接头
HDJHSN6
HDJHSN6
DJQ
带接头零件型材-先装双接头个数量
1
A
30
30
mm
WR
紧固时必备的扳手
M5用
M5用
ALT1
右侧面加工螺孔
无RTP (右端面螺孔追加加工)
有RTP(在右端面追加螺纹加工)
无RTP (右端面螺孔追加加工)
有RTP(在右端面追加螺纹加工)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求