Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0475 - T 型铝制管接头 带球形接头
明细表
K0475.5181
BESTKIPP
订货号
K0475.5181
A
直径
18.1 mm
B
直径
5.5 mm
C
深度
21 mm
D
直径
M5X10 mm
E
间距
32 mm
F
宽度
15 mm
G
直径
40 mm
H
间距
20 mm
K
间距
30 mm
L
总长度
87 mm
M
间距
30 mm
MB
9 Nm
GEW
重量约
0.0970 kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
76090000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245647224
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型