Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0628 - Square tubes finned
Bill of material
K0628.125152X2000
BESTKIPP
Order No.
K0628.125152X2000
A
height
25 mm
C
Thickness
1.5 mm
L
Length
2000 mm
S
Thickness
2 mm
T
distance
19 mm
T1
15 mm
GEW
Approx. weight
0.9010 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76082000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245196234
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models