Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1832 - Rest pads with contact sensor
Bill of material
K1832.1230
BESTKIPP
Order No.
A
distance
33.25 mm
D1
Diameter
30 mm
D2
Diameter
mm
D3
Diameter
36 mm
H
height
30 mm
H1
height
mm
H2
height
0.35 mm
L3
height
2.50 mm
L4
height
2.50 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KIPP
    K0356 - Locating pins expanding
    KIPP
    K0292 - Rest pads
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models