Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
KNP-1 - Standard Sensing Head
Stückliste
KNP-1
MODEL
Model
KNP-1
D
Nozzle size
ø2.5
OD
Applicable tubing O.D.
ø4
H1
Width across flats
5 mm
H2
Width across flats
8 mm
M
12.7 mm
L1
63.7 mm
L2
987.3 mm
CNSMASSEXACT
Mass
7 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen