Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
KPB-1334 - Plastic Pull Handles - Female Arch
Bill of material
KPB-1334
PN
Part No.
AMERSID
Americas ID
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Handle Diameter
25 mm
B
B Length Center to Center
140 mm
C
C Height
58 mm
DTHREADSIZE
D Thread Size
M8 x 1.25
E
E Insert Depth
14 mm
INSERTMATERIAL
Insert Material
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей