Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Company
CPC – Colder Products
Description
LQ8D46012, LQ8D47012 - Valved In-Line Insert LQ8
Bill of material
LQ8D46012
PN
Part No.
CCOLUMN
Product Number
DCOLUMN
Product Name
FCOLUMN
CPC Series
LQ8
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
5
LCOLUMN
CPC Category
Liquid Cooling
MCOLUMN
Material Type
Brass
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low F
0°F
WCOLUMN
CPC Low C
-17°C
XCOLUMN
CPC High F
240°F
YCOLUMN
CPC High C
115°C
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD