Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
M-3ALU-4 - Barb Elbow For Soft Tubing
Stückliste
M-3ALU-4
T
M3x0.5
MODEL
Model
M-3ALU-4
H
Width across flats
5 mm
A
10.3 mm
B
7.8 mm
C
5.3 mm
D
1.2 mm
E
1.8 mm
F
2.5 mm
G
2.5 mm
I
9.5 mm
J
5 mm
EA
Effective area
0.6 mm^2
CNSMASSEXACT
Masse
0.9 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen