카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
M-5B - 부시
BOM
M-5B
T1
M5x0.8
T2
R1/8
MODEL
형식
M-5B
A
11 mm
B
3 mm
H
육각대변
10 mm
CNSMASSEXACT
질량
5.8 g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드