Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
m83513_02_fn - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
M83513/02-FN
PN
Part Number
M83513/02-FN
DESC
Description
MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Socket, 37 Positions, Shell Finish - Nickel, Female, Solder Cup
CT
Connector Type
Socket
CG
Contact Gender
Female
NOP
Number of Positions
37
TT
Termination Type
Solder Cup
CR
Current Rating
3 A
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD