Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
M83513/04-C02C
Bill of material
M83513/04-C02C
PN
Part Number
M83513/04-C02C
DESC
Description
MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Socket, 21 Positions, Shell Finish - Cadmium, Female, Wire Leads, Wire Type - PTFE Insulated, #26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/11-26-9, 36.0" (914 mm), White
TT
Termination Type
Wire Leads
CG
Contact Gender
Female
CT
Connector Type
Socket
CURRENT
Current
3 A
WCC
Wire Color Coding
White
WT
Wire Type
PTFE Insulated, 26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/11-26-9
WL
Wire Length
36 (914) INCH (mm)
NOP
Number of Positions
21
SM
Shell Material
Aluminum alloy
SF
Shell Finish
Cadmium
CF
Contact Finish
Gold
CM
Contact Material
Copper alloy
CR
Contact Resistance
8 mΩ
MMC
Max Mating Cycles
500
IM
Insulation Material
Polyester, glass filled
CIF
Contact Insertion Force
6 (170) oz (gm)
MINOT
Min Operating Temp.
-65 (-55) °F (°C)
MAXOT
Max Operating Temp.
255 (125) °F (°C)
CWF
Contact Widthdrawal Force
0.5 (14) oz (gm)
WV
Withstanding Voltage
600 VAC RMS @ sea level
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей