您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
MCKQI3-11-32-50M
MINDMAN
執行元件
標準氣壓缸
MCKQI3-ISO 15552標準PROFILE不旋轉氣壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mckqi3/mckqi3_asmtab.prj},{NB=MCKQI3-11-32-50M},{CODE=MCKQI3-11-32-50M},{MODEL=MCKQI3},{STYLE=11},{TUBE=32},{STROKE=50},{POS=0},{MAGNET=M},{TYPE=},{MT=},{JOINT=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{A=22},{AL=19.5},{XB=94},{B2=17},{C=26},{DD=G 1/8},{E=M10 x 1.25},{G=12},{H=30},{I=15.0},{J=4},{K=30.5},{L=20.0},{O=32.5},{R=5.0},{S=M6 x 1.0},{U=4.5},{UC=4.5},{UD=16},{X=47},{XZ=146},{XZB=120},{XMAG=30},{ROT=5.000},{PPATH=mckqi3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
MCKQI3 - ISO 15552標準PROFILE不旋轉氣壓缸
明細表
MCKQI3-11-32-50M
STYLE
作動型式/桿端牙型
11:復動外牙 ✔
11:復動外牙
TUBE
氣缸內徑
32
32
mm
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
POS
活塞桿位置
mm
Enter value for POS
活塞桿位置
mm
cm
inch
ft
確定
MAGNET
磁石
M:附磁石
M:附磁石
TYPE
類型
不適用
不適用
MT
安裝型式
無記號:無 ✔
無記號:無
無記號:無
LB:LB
LB:LB
CA:CA
CA:CA
CB:CB
CB:CB
CDB:CDB
CDB:CDB
FAC:FAC
FAC:FAC
FBC:FBC
FBC:FBC
CA2:CA2
CA2:CA2
CB2:CB2
CB2:CB2
CDB2:CDB2
CDB2:CDB2
FAC2:FAC2
FAC2:FAC2
FBC2:FBC2
FBC2:FBC2
TA:TA
TA:TA
TB:TB
TB:TB
TC:TC
TC:TC
JOINT
接頭
無記號:無 ✔
無記號:無
無記號:無
Y:Y
Y:Y
I:I
I:I
YS:YS
YS:YS
SWITCH
傳感器
無記號:不附感應器
RCI:2線式有接點5~240V
RCI1:2線式有接點5~120V
RCI-N:3線式有接點
RCI-P:3線式有接點
RNI:3線式無接點(NPN)
RPI:3線式無接點(PNP)
無記號:不附感應器
RCI:2線式有接點5~240V
RCI1:2線式有接點5~120V
RCI-N:3線式有接點
RCI-P:3線式有接點
RNI:3線式無接點(NPN)
RPI:3線式無接點(PNP)
WL
電線長度
無記號:不附感應器
無記號:不附感應器
NSW
傳感器數量
無記號:不附感應器
無記號:不附感應器
A
22
22
mm
AL
19.5
19.5
mm
B
94
94
mm
B2
17
17
mm
C
26
26
mm
DD
G 1/8
G 1/8
E
M10 x 1.25
M10 x 1.25
G
12
12
mm
H
30
30
mm
I
15.0
15.0
mm
J
4
mm
K
30.5
30.5
mm
L
20.0
20.0
mm
O
32.5
32.5
mm
R
5.0
5.0
mm
S
M6 x 1.0
U
4.5
4.5
mm
UC
4.5
mm
UD
16
mm
X
47
47
mm
Z
146
146
mm
ZB
120
120
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求