카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MD801-007-16NF5-3PB
Bill of material
MD801-007-16NF5-3PB
PN
Part Number
MD801-007-16NF5-3PB
DESC
Description
MD801 Plug with Banding Platform, Insert Arrangment - 5-3, Anti-Decoupling Spring, Shell Size 5, Aluminum shell material, Cadmium/ Olive Drab shell finish, 3 contacts, Contact size no.23, Crimp, Pin, Contact supplied - Yes
CT
Connector Type
Plug
IA
Insert Arrangment
5-3
ST
Series Type
W/ Banding Platform
SSTYLE
Shell Style
Anti-Decoupling Spring
SSIZE
Shell Size
5
SM
Shell Material
Aluminum
SF
Shell Finish
Cadmium/ Olive Drab
CONTACTS
Contacts
3
CSIZE
Contact Size
no.23
CSTYLE
Contact Style
Crimp
CP
Contact Type
Pin
CSUPP
Contact Supplied
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드