Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MD801-007-16NF5-3PD
Bill of material
MD801-007-16NF5-3PD
PN
Part Number
MD801-007-16NF5-3PD
DESC
Description
MD801 Plug with Banding Platform, Insert Arrangment - 5-3, Anti-Decoupling Spring, Shell Size 5, Aluminum shell material, Cadmium/ Olive Drab shell finish, 3 contacts, Contact size no.23, Crimp, Pin, Contact supplied - Yes
CT
Connector Type
Plug
IA
Insert Arrangment
5-3
ST
Series Type
W/ Banding Platform
SSTYLE
Shell Style
Anti-Decoupling Spring
SSIZE
Shell Size
5
SM
Shell Material
Aluminum
SF
Shell Finish
Cadmium/ Olive Drab
CONTACTS
Contacts
3
CSIZE
Contact Size
no.23
CSTYLE
Contact Style
Crimp
CP
Contact Type
Pin
CSUPP
Contact Supplied
Yes
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen