Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0051-06A EQP - Geometry
Bill of material
MDSL0051-06-EQP
MN
Model Number
MDSL0051-06-EQP
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
378 mm
AA
62.8 mm
AB
355.3555 mm
AC
291 mm
AE
278 mm
AF
140 mm
B
322 mm
BA
133.35 mm
C
661.55 mm
D
203 mm
G
23.2 mm
J
80 mm
H
17.4625 mm
E
158.75 mm
ES
98.425 mm
F2
2F
266.7 mm
NW
N-W
133.35 mm
M
262.5 mm
O
420 mm
P
424 mm
R
46.863 mm
S
12.7 mm
T
41.5 mm
U
53.975 mm
V
127 mm
XL
244.5 mm
XN
178 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    WITTE
    VAF16 - VISE AF16
    TOYO
    ETH17-750W - Ball Screw Drive
    WITTE
    GS WSTOP AF16 - GUIDING SLIDE WITH STOP ALUFIX AF16
    WITTE
    FPFSJ - FOOT PLATE FOR SCREW JACKS
    TOYO
    ETH22-750W - Ball Screw Drive
    WITTE
    ANGLE BR AF16 CL - ANGLE BRACKETS AF16 CLASSIC A=16
    TOYO
    ECB17-400W - Belt Drive
    WITTE
    CR GDSLWSTOP AF16 - CROSS GUIDING SLIDE WITH STOP ALUFIX AF16
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen