Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0151-04-360LP-HEFF - Geometry
Bill of material
MDSL0151-06-360LP-HEFF
MN
Model Number
MDSL0151-06-360LP-HEFF
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
3 INCH
AB
383.928 mm
AC
301 mm
AF
130 mm
AG
1038.6661 mm
AH
114.3 mm
AJ
374.65 mm
AK
342.9 mm
BB
6.35 mm
BD
419.1 mm
BE
25 mm
BF
17.4625 mm
BU
45 deg
BV
422.5 mm
C
1152.9661 mm
ES
96 mm
EU
44.3365 mm
EW
9.55 mm
EX
18.9865 mm
OX
621.55 mm
P
477 mm
R
46.863 mm
S
12.7 mm
U
53.9625 mm
V
114.3 mm
XL
230.3102 mm
XN
196 mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
    Toshiba
    MDSL0051-13 - 449T ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-280HP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-08-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-05-320HP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-08 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-280LP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-17 EQP841 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-11 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-05 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-21 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-360LP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-250LP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    TDL02 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-27USS - Part
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели