Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Mini valvole a sfera, versione MINI -Mod. 2948
Lista materiale
2948 4
MOD
Modello
A
mm
DN
6.000 mm
C
mm
E
mm
G
16.000 mm
L
mm
M
21.000 mm
N
18.500 mm
SW
14.000 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD