Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-1212 - Support avec renvoi, à deux appuis, à 120°, technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 92-1212-48-42
REF
Référence
VERSION
A 120°
D1
mm
D2
80 mm
D3
400 mm
D4
430 mm
D5
M16
D6
+0.3
D7
60
H1
185 mm
H2
85 mm
H3
58 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models