Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Monorail Angle Connector for Posts (Set)
Bill of material
093WS30145S01
PARTNR
Part #
093WS30145S01
N
Slot
8
WEIGHT
Weight
150.0 g
CTN
Customs Tariff Number
76169990
ID
ID #
161409
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    FATH
    FIFO Monorail Rail 40
    FATH
    Connecting Element for FIFO Monorail Rail 40 and 55 (Set)
    FATH
    Connecting Element for Guiding Rail FIFO (Set)
    FATH
    Monitor Work Station SIT / STAND 4-axis, Profile Attachment 40 (Set)
    FATH
    Guiding Rail FIFO (Set)
    FATH
    Cover Cap for 45 mm Modular Dimension
    FATH
    Angle connector B 45, 45°
    FATH
    Aluminum Die-cast Hinge 45
    FATH
    Aluminum Die-cast Combi Hinge 45, Non-detachable, Alu Color
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей