Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
cpc Europa
Description
MR 12M - Rail
Bill of material
MR12M-N-20-5-15-RAIL
MOD
Model Code
MR
SIZE
Size
12
RT
Rail type
RL
Rail length
mm
Inserisci valore per RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
PA
Starting hole position
P1
Starting hole pitch
mm
Inserisci valore per P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
P2
End hole pitch
15.000 mm
AG
Accuracy grade
RM
Rail Material
W1
12 mm
H1
7.5 mm
P
25 mm
DXDXG1
Dxdxg1
6x3.5x4.5 mm
M1
M4x0.7 mm
RW
Rail Weight
602 g/m
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD