Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Kolektor Insulation
Beschreibung
MSL Ventilator - Missel Misselsystem Lüftung
Stückliste
159-1001
PN
Produktnamen
ARTNR
Artikelnummer
LODLEVEL
LOD Level
L1
Länge
mm
DA1
Außenmaß Breite
mm
S1
Dämmdicke
4 mm
L3
Außenmaß Höhe
mm
L2
Länge
mm
L5
empf. Rohbauöffnung Höhe
6 mm
L6
Länge
6 mm
L7
Länge
mm
L8
Länge
mm
L9
Länge
mm
L10
Länge
mm
L11
Länge
105 mm
L12
Länge
105 mm
L13
Länge
15 mm
L14
Länge
8 mm
AG
Artikel-Gewicht
g
SS
Schallschutz
Ja
MF
Basis-Schallschutz
Ja
K
Komfort
Ja
H
Hochwertig
Ja
SMLA
SML-Abwasserrohr
Nein
KA
Kunststoff Abwasserrohr
Ja
LR
Lüftungsrohr
Nein
KS
Körperschall dämmung
Ja
TR
Tau-/Regenwasser-Dämmung
Nein
KL
Körper-/Luftschall-Dämmung
Nein
U
Universal-Dämmung
Nein
GTIN
GTIN/EAN
WZ
Warennr. /Zolltarifnr.
39259010
UK
Umweltklassifizierung
REACH
WI
weitere Informationen
https://www.kolektor-insulation.com/de/ecatalog/details/159-1001.html
AUSS
Ausschreibungstexte
https://www.ausschreiben.de/katalog/kolektor_missel/position/1
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models