Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311BDLN12SMD30AZBK
Bill of material
MT311BDLN12SMD30AZBK
PN
Part Number
MT311BDLN12SMD30AZBK
DESC
Description
Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead D-hole mount (low profile) Connector, Singlemode, For 3 mm Cable Diameter, Al Zinc Cobalt, Black
CS
Connector Style
Bulkhead D-hole mount (low profile)
FC
Fiber Count
12
FT
Fiber Type
SM
FCD
For Cable Diameter
3 mm
MF
Material/Finish
Al Zinc Cobalt
COLOR
Color
Black
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей