Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311BSA12MMRIBAZBK
Bill of material
MT311BSA12MMRIBAZBK
PN
Part Number
MT311BSA12MMRIBAZBK
DESC
Description
Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead square flange mount (straight backshell) Connector, Multimode, For Ribbon cable, Al Zinc Cobalt, Black
CS
Connector Style
Bulkhead square flange mount (straight backshell)
FC
Fiber Count
12
FT
Fiber Type
MM
FCD
For Cable Diameter
Ribbon cable mm
MF
Material/Finish
Al Zinc Cobalt
COLOR
Color
Black
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей