카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311BSLRN12MMD45N
Bill of material
MT311BSLRN12MMD45N
PN
Part Number
MT311BSLRN12MMD45N
DESC
Description
Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead square flange mount (low profile) Connector, Multimode, For 4.5 mm Cable Diameter, Nickel aluminum bronze, Natural
CS
Connector Style
Bulkhead square flange mount (low profile)
FC
Fiber Count
12
FT
Fiber Type
MM
FCD
For Cable Diameter
4,5 mm
MF
Material/Finish
Nickel aluminum bronze
COLOR
Color
Natural
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드