Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311PN12SMD55AZBK
Bill of material
MT311PN12SMD55AZBK
PN
Part Number
MT311PN12SMD55AZBK
DESC
Description
Harsh Environment High-Density Optical Plug Connector, Singlemode, For 5.5 mm Cable Diameter, Al Zinc Cobalt, Black
CS
Connector Style
Plug
FC
Fiber Count
12
FT
Fiber Type
SM
FCD
For Cable Diameter
5,5 mm
MF
Material/Finish
Al Zinc Cobalt
COLOR
Color
Black
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей